![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412284-LEGRAND-1000.jpg)
Cartuchos de repuesto para limitadores de sobretensión T1/25 kA
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Cartuchos de repuesto para limitadores de sobretensión T1/25 kA
REF. 412284
EAN.
3414970517326
Cartuchos de repuesto - T1/25 kA - Para limitadores ref. 4 122 81/82/83 y antiguas ref. 0 030 20/22/23.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
429,17 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
System configuration IT | No |
---|---|
System configuration TN | Yes |
System configuration TN-C | Yes |
System configuration TN-C-S | Yes |
System configuration TN-S | No |
System configuration TT | No |
System configuration other | Yes |
Nominal discharge surge current In (8/20) | 25 kA |
Nominal voltage AC | 400 V |
Max. continuous voltage AC | 350 V |
Voltage protection level | 2.5 kV |
---|---|
Voltage protection level L-N | 1.5 kV |
Voltage protection level N-PE | 1.5 kV |
Integrated backup fuse | No |
Construction size | 2 modular spacing |
With remote signalling contact | No |
Signalling at the device | Optical |
Category type 2 | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentación
1 documento
Guía técnica
1 documento
Certificado
OC / CB-NL-49804
(0.1 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN