Pasar al contenido principal
Logo print

Cartuchos de repuesto para limitadores de sobretensión T1/25 kA (cartucho N-PE)

Limitadores / Guardamotores LEGRAND

Cartuchos de repuesto para limitadores de sobretensión T1/25 kA (cartucho N-PE)

REF. 412285 EAN. 3414970517340

Cartuchos de repuesto - T1/25 kA (cartucho N-PE) - Para limitadores ref. 4 122 81/83 y antigua ref. 0 030 23.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
429,17 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

System configuration IT No
System configuration TN Yes
System configuration TN-C Yes
System configuration TN-C-S Yes
System configuration TN-S No
System configuration TT No
System configuration other Yes
Nominal discharge surge current In (8/20) 25 kA
Nominal voltage AC 400 V
Max. continuous voltage AC 350 V
Voltage protection level 2.5 kV
Voltage protection level L-N 1.5 kV
Voltage protection level N-PE 1.5 kV
Integrated backup fuse No
Construction size 2 modular spacing
With remote signalling contact No
Signalling at the device Optical
Category type 2 No
Degree of protection (IP) IP20

Documentación

1 documento
Guía técnica
1 documento
Certificado
OC / CB-NL-49804 (0.1 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Detalles
Detalles
Detalles