Pasar al contenido principal
Logo print

Cartuchos de repuesto para limitadores de sobretensión T1/35 kA

Limitadores / Guardamotores LEGRAND

Cartuchos de repuesto para limitadores de sobretensión T1/35 kA

REF. 412286 EAN. 3414970595041

Cartuchos de repuesto - T1/35 kA - Para limitadores ref. 4 122 80.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
544,67 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tipo de red IT No
Tipo de red TN Si
Tipo de red TN-C Si
Tipo de red TN-C-S Si
Tipo de red TN-S No
Tipo de red TT No
Tipo de red: otros Si
Corriente nominal de descarga (8/20) 25 kA
Voltaje nominal CA 400 V
Tensión continua máxima CA 440 V
Nivel de protección 2.5 kV
Fusible de respaldo integrado No
Tamaño de construcción 2 separación modular
Con contacto de telecomunicación No
Señalización en el dispositivo Óptico
Clase de prueba tipo 2 No
Clase de protección (IP) IP20

Documentación

1 documento
Guía técnica
1 documento
Certificado
OC / CB-NL-49811 (0.1 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles