![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412298-LEGRAND-1000.jpg)
Cartuchos de repuesto para limitadores de sobretensión T2/20 kA (cartucho N-PE)
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Cartuchos de repuesto para limitadores de sobretensión T2/20 kA (cartucho N-PE)
REF. 412298
EAN.
3414970518187
Cartuchos de repuesto - T2/20 kA (cartucho N-PE) - Para limitadores ref. 4 122 24/25.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
137,60 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
System configuration IT | No |
---|---|
System configuration TN | Yes |
System configuration TN-C | Yes |
System configuration TN-C-S | Yes |
System configuration TN-S | No |
System configuration TT | No |
System configuration other | Yes |
Nominal discharge surge current In (8/20) | 5 kA |
Nominal voltage AC | 230 V |
Max. continuous voltage AC | 320 V |
---|---|
Voltage protection level L-N | 1.2 kV |
Voltage protection level N-PE | 1.5 kV |
Integrated backup fuse | No |
Construction size | 1 modular spacing |
With remote signalling contact | No |
Signalling at the device | Optical |
Category type 2 | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentación
2 documentos
Guía técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN