Limitador de sobretensiones T2 - Imax 20 kA/polo - 3P+N - 320VA - 4 módulos
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Limitador de sobretensiones T2 - Imax 20 kA/polo - 3P+N - 320VA - 4 módulos
REF. 412225
EAN.
3414970518026
Limitador de sobretensiones transitorias - Recomendado para pequeñas instalaciones - Up 1,2 kV - In 5 kA/polo - TT, TNC, TNS - Protección recomendada: DX³ 20A curva C - 3P+N - Uc: 320 V~ - Informe de estado (auxiliar SD): No - 4 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
505,83 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
System configuration IT | No |
---|---|
System configuration TN | Yes |
System configuration TN-C | Yes |
System configuration TN-C-S | Yes |
System configuration TN-S | No |
System configuration TT | Yes |
System configuration other | No |
Number of conductors (without earthing) | 4 |
Nominal discharge surge current In (8/20) | 5 kA |
Nominal voltage AC | 400 V |
Max. continuous voltage AC | 320 V |
Voltage protection level L-N | 1.2 kV |
---|---|
Voltage protection level N-PE | 1.5 kV |
Integrated backup fuse | No |
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Construction size | 4 modular spacing |
Max. conductor cross section solid (solid, stranded) | 35 mm² |
Max. conductor cross section flexible (fine-strand) | 25 mm² |
With remote signalling contact | No |
Signalling at the device | Optical |
Category type 2 | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentación
4 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN