![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412301-LEGRAND-1000.jpg)
Cartuchos de repuesto para limitadores de sobretensión T2/40 kA (440 V)
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Cartuchos de repuesto para limitadores de sobretensión T2/40 kA (440 V)
REF. 412301
EAN.
3414970517609
Cartuchos de repuesto - T2/40 kA (440 V) - Para limitadores ref. 4 122 30/32/33.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
168,79 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de red IT | No |
---|---|
Tipo de red TN | Si |
Tipo de red TN-C | Si |
Tipo de red TN-C-S | Si |
Tipo de red TN-S | No |
Tipo de red TT | No |
Tipo de red: otros | Si |
Corriente nominal de descarga (8/20) | 20 kA |
Voltaje nominal CA | 400 V |
Tensión continua máxima CA | 440 V |
---|---|
Nivel de protección | 2.1 kV |
Fusible de respaldo integrado | No |
Tamaño de construcción | 1 separación modular |
Con contacto de telecomunicación | No |
Señalización en el dispositivo | Óptico |
Clase de prueba tipo 2 | Si |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Documentación
2 documentos
Guía técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN