![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412230-LEGRAND-1000.jpg)
Limitador de sobretensiones T2 - Imax 40 kA/polo - 1P - 440VA (IT) - 1 módulo
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Limitador de sobretensiones T2 - Imax 40 kA/polo - 1P - 440VA (IT) - 1 módulo
REF. 412230
EAN.
3414970517548
Limitador de sobretensiones transitorias - Recomendado en instalaciones de potencia - Up 2,1 kV - In 20 kA/polo - TT, TNC, TNS, IT - Protección recomendada: DX³ 25A curva C - 1P - Uc: 440 V~ - Informe de estado (auxiliar SD): No - 1 módulo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
192,51 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
System configuration IT | Yes |
---|---|
System configuration TN | Yes |
System configuration TN-C | Yes |
System configuration TN-C-S | Yes |
System configuration TN-S | No |
System configuration TT | No |
System configuration other | No |
Number of conductors (without earthing) | 1 |
Nominal discharge surge current In (8/20) | 20 kA |
Nominal voltage AC | 230 V |
Max. continuous voltage AC | 440 V |
Voltage protection level | 2.1 kV |
---|---|
Integrated backup fuse | No |
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Construction size | 1 modular spacing |
Max. conductor cross section solid (solid, stranded) | 35 mm² |
Max. conductor cross section flexible (fine-strand) | 25 mm² |
With remote signalling contact | No |
Signalling at the device | Optical |
Category type 2 | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentación
4 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN