![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032149-WEB-R.jpg)
Casete de fibra óptica - preterminado MTP a 12 LC - monomodo OS2 - polaridad A/C
Fibra óptica
LEGRAND
Casete de fibra óptica - preterminado MTP a 12 LC - monomodo OS2 - polaridad A/C
REF. 032149
EAN.
3414971420250
Este casete preterminado transforma enlaces paralelos (conector MTP/MPO de ultra alta densidad) en conexiones dúplex.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
549,81 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Category | OS2 |
---|---|
Connection type front side | LC-Duplex |
Number of connectors front side | 12 |
Connection type backside | MTP-M |
Number of connectors rear side | 1 |
Colour | Black |
Crossed | No |
Width | 110.3 mm |
---|---|
Height | 43.7 mm |
Depth | 200 mm |
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | Yes |
Documentación
9 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN