![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032176-WEB-R.jpg)
Panel modular de fibra óptica HD 19 pulgadas 2U para equipar
LCS³
LEGRAND
Panel modular de fibra óptica HD 19 pulgadas 2U para equipar
REF. 032176
EAN.
3414971929180
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
735,19 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Con placa delantera | No |
---|---|
Con carcasa | No |
Con conexiones flexibles | No |
Tipo de fibra | Otros |
Color | Otros |
Tipo de montaje | Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas) |
Número de unidades de altura (UA) | 2 |
Altura | 89 mm |
Anchura | 483 mm |
Profundidad | 492 mm |
---|---|
Resistencia al impacto | IK05 |
Temperatura de funcionamiento | -30-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -30-60 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Precableado | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Equipado con puerta o cubierta | Si |
Soporte del cable | Otros |
Documentación
5 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN