![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032143-WEB-R.jpg)
Casete multimodo OM4 (50/125 -m) MTP (compatible MPO) 12 fibras SC OM4 Tipo A/C
LCS
LEGRAND
Casete multimodo OM4 (50/125 -m) MTP (compatible MPO) 12 fibras SC OM4 Tipo A/C
REF. 032143
EAN.
3414970962164
Este casete preterminado transforma enlaces paralelos (conector MTP/MPO de ultra alta densidad) en conexiones dúplex.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
945,71 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para varios acoplamientos/adaptadores | 12 |
---|---|
Con varios acopladores/adaptadores | 12 |
Con placa delantera | No |
Con carcasa | Si |
Con conexiones flexibles | No |
Tipo de fibra | Multimodal 50/125 |
Clase de fibra | OM4 |
Tipo de conector externo | SC dúplex |
Tipo de conector interior | MT/MPO |
---|---|
Color | Negro |
Número RAL | 9017 |
Tipo de montaje | Otros |
Altura | 43.7 mm |
Anchura | 110 mm |
Profundidad | 196 mm |
Documentación
9 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN