![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032144-WEB-R.jpg)
Casetes OS2 monomodo (9/125 -m) MTP (compatible MPO) 24 fibras LC OS2 Tipo A/C
LCS
LEGRAND
Casetes OS2 monomodo (9/125 -m) MTP (compatible MPO) 24 fibras LC OS2 Tipo A/C
REF. 032144
EAN.
3414970962188
Este casete preterminado transforma enlaces paralelos (conector MTP/MPO de ultra alta densidad) en conexiones dúplex.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
1 515,55 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para varios acoplamientos/adaptadores | 24 |
---|---|
Con varios acopladores/adaptadores | 24 |
Con placa delantera | No |
Con carcasa | Si |
Con conexiones flexibles | No |
Tipo de fibra | Modo simple |
Clase de fibra | OS2 |
Tipo de conector externo | LC-Dúplex |
Tipo de conector interior | MT/MPO |
---|---|
Color | Negro |
Número RAL | 9017 |
Tipo de montaje | Otros |
Altura | 43.7 mm |
Anchura | 110 mm |
Profundidad | 196 mm |
Documentación
9 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN