![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032148-WEB-R.jpg)
Casete de fibra óptica - preterminado MTP a 12 LC - multimodo OM4 - polaridad A/C
Fibra óptica
LEGRAND
Casete de fibra óptica - preterminado MTP a 12 LC - multimodo OM4 - polaridad A/C
REF. 032148
EAN.
3414971420236
Este casete preterminado transforma enlaces paralelos (conector MTP/MPO de ultra alta densidad) en conexiones dúplex.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
549,81 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Categoría | OM4 |
---|---|
Tipo de conexión frontal | LC-Dúplex |
Número de conectores en la parte frontal | 12 |
Tipo de conexión trasera | MTP-M |
Número de conectores traseros | 1 |
Color | Negro |
Cruzado | No |
Anchura | 110.3 mm |
---|---|
Altura | 43.7 mm |
Profundidad | 200 mm |
Temperatura de funcionamiento | -10-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-60 °C |
Libre de halógenos | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Documentación
9 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN