![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032142-WEB-R.jpg)
Casete multimodo OM4 (50/125 -m) MTP (compatible MPO) 24 fibras LC OM4 Tipo A/C
LCS
LEGRAND
Casete multimodo OM4 (50/125 -m) MTP (compatible MPO) 24 fibras LC OM4 Tipo A/C
REF. 032142
EAN.
3414970962140
Este casete preterminado transforma enlaces paralelos (conector MTP/MPO de ultra alta densidad) en conexiones dúplex.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
1 212,43 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for number of couplings/adapters | 24 |
---|---|
With number of couplings/adapters | 24 |
With front plate | No |
With housing | Yes |
With pigtails | No |
Fibre type | Multi mode 50/125 |
Fibre class | OM4 |
Type of connector external | LC-Duplex |
Type of connector interior | MT/MPO |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Mounting method | Other |
Height | 43.7 mm |
Width | 110 mm |
Depth | 196 mm |
Documentación
9 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN