Casetes OS2 monomodo (9/125 -m) MTP (compatible MPO) 12 fibras SC OS2 Tipo A/C
LCS
LEGRAND
Casetes OS2 monomodo (9/125 -m) MTP (compatible MPO) 12 fibras SC OS2 Tipo A/C
REF. 032145
EAN.
3414970962201
Este casete preterminado transforma enlaces paralelos (conector MTP/MPO de ultra alta densidad) en conexiones dúplex.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
1 182,14 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for number of couplings/adapters | 12 |
---|---|
With number of couplings/adapters | 12 |
With front plate | No |
With housing | Yes |
With pigtails | No |
Fibre type | Single mode |
Fibre class | OS2 |
Type of connector external | SC duplex |
Type of connector interior | MT/MPO |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Mounting method | Other |
Height | 43.7 mm |
Width | 110 mm |
Depth | 196 mm |
Documentación
9 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN