![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/346310-BTICINO-1000.jpg)
Central de conserjería 2 hilos
Elementos de instalación
BTICINO
Central de conserjería 2 hilos
REF. 346310
EAN.
8005543408025
Central de conserjería de audio y video 2 hilos que permite el acceso a múltiples servicios:funciones de vídeo de entrada, la gestión de cerraduras y/o las luces de la escalera y la monitorización de alarmas de las viviendas.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3002
1 390,28 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Substation |
---|---|
Type of communication | Half-duplex |
Type of system | Hybrid |
Single call function | Yes |
General call function | No |
Installation technique | Bus system |
Mounting method | Desktop device |
Degree of protection (IP) | Other |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 18-27 V |
Supply current | 0.005-0.05 A |
---|---|
Frequency | 0-0 Hz |
Sound level | 82 dB |
Standby consumption | 5 mA |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Cable nature for connection | Flexible |
Cable section | 0.1-2.5 mm² |
Label space/information surface | No |
Control mode | Wired |
Hands free | No |
Loudness setting | Yes |
Addressable | Yes |
Door entry system with mobile application | No |
Remote opening of gate / Electric door opener | Yes |
Connected object | No |
Documentación
10 documentos
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN