Clavija 2P 10/16A con anillo tirador. Salida de cable lateral extraplana. Blanco
Bases y clavijas
LEGRAND
Clavija 2P 10/16A con anillo tirador. Salida de cable lateral extraplana. Blanco
REF. 050183
EAN.
3245060501839
Clavija 2P 10/16A con anillo tirador. Salida de cable lateral. Espigas protegidas Ø4mm. Cable 2x1,5 mm² max. Color blanco. Etiqueta código de barras.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
3,31 €
/
1 piece
Embalaje:
15 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Other |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Insert direction | Angled |
Connection system | Screwed terminal |
Colour | White |
Number of poles | 2 |
Nominal voltage | 250 V |
Nominal current | 16 A |
For heavy conditions according to VDE | No |
Width | 36.5 mm |
---|---|
Height | 36.5 mm |
Depth | 48 mm |
Operating / setting temperature | -10-35 °C |
Storage temperature | -15-70 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Manual de uso
3 documentos
Certificado
MEEI-UP 69266633 0001
(0.93 Mo)
Certificado
OC / CB-686708
(4.91 Mo)
Certificado
NF-NF012_4274
(0.49 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN