![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/050172-LEGRAND-1000.jpg)
Clavija rotativa 2P+T 16A Rotación de la clavija 360º Salida de cable recta o lateral. Color blanco
Bases y clavijas
LEGRAND
Clavija rotativa 2P+T 16A Rotación de la clavija 360º Salida de cable recta o lateral. Color blanco
REF. 050172
EAN.
3245060501723
Clavija rotativa 2P+T 16A. Rotación de la clavija 360º. Salida de cable recta o lateral. Con abrazadera sujetacables interno. Cable 3 x 1,5 mm² máx. Color blanco. Con etiqueta con código de barras.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
6,18 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plástico |
---|---|
Calidad del material | Termoplástico |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Dirección de conexión | Recto |
Sistema de conexión | Terminal enroscado |
Color | Blanco |
Número de polos | 2 |
Voltaje nominal | 250 V |
Intensidad nominal | 16 A |
---|---|
Para condiciones serveras según VDE | No |
Profundidad | 74 mm |
Tipo de tensión | CA |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Documentación
1 documento
Manual de uso
4 documentos
Certificado
SNI-PCS 00081.03
(1.19 Mo)
Certificado
MEEI-UP 69256176 0001
(0.12 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_712076
(0.49 Mo)
Certificado
NF-NF012_2594/A1
(0.77 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN