![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-050173-WEB-R.jpg)
Clavija rotativa 2P+T 16A Rotación de la clavija 360º Salida de cable recta o lateral. Color negro y gris
Bases y clavijas
LEGRAND
Clavija rotativa 2P+T 16A Rotación de la clavija 360º Salida de cable recta o lateral. Color negro y gris
REF. 050173
EAN.
3245060501730
Clavija rotativa 2P+T 16A. Rotación de la clavija 360º. Salida de cable recta o lateral. Con abrazadera sujetacables interno. Cable 3 x 1,5 mm² máx. Colornegro y gris. Con etiqueta con código de barras.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
6,18 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Insert direction | Straight |
Connection system | Screwed terminal |
Colour | Black |
Number of poles | 2 |
Nominal voltage | 250 V |
Nominal current | 16 A |
---|---|
For heavy conditions according to VDE | No |
Depth | 74 mm |
Voltage type | AC |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Documentación
1 documento
Manual de uso
3 documentos
Certificado
MEEI-UP 69256176 0001
(0.12 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_712076
(0.49 Mo)
Certificado
NF-NF012_2594/A1
(0.77 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN