![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-050176-WEB-R.jpg)
Clavija de fácil extracción 2P+T. 16A. Rotación de la clavija 120º. Salida de cable lateral. Color negro y gris
Bases y clavijas
LEGRAND
Clavija de fácil extracción 2P+T. 16A. Rotación de la clavija 120º. Salida de cable lateral. Color negro y gris
REF. 050176
EAN.
3245060501761
Clavija de fácil extracción 2P+T 16A. Sistema que evita la extracción violenta gracias a su palanca. Rotación de la clavija 120º. Salida de cable lateral. Cable 3 x 1,5mm² máx. Con abrazadera sujetacables interno. Color negro/gris.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
8,37 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plástico |
---|---|
Calidad del material | Termoplástico |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Dirección de conexión | En ángulo |
Sistema de conexión | Terminal enroscado |
Color | Negro |
Número de polos | 2 |
Voltaje nominal | 250 V |
Intensidad nominal | 16 A |
---|---|
Para condiciones serveras según VDE | No |
Altura | 86.5 mm |
Profundidad | 87 mm |
Tipo de tensión | CA |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Manual de uso
3 documentos
Certificado
MEEI-UP 69256176 0001
(0.12 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_712076
(0.49 Mo)
Certificado
NF-NF012_2594/A1
(0.77 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN