![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/050445-LEGRAND-1000.jpg)
Clavija de caucho 2P+T 16A IP44 IK08
Bases y clavijas
LEGRAND
Clavija de caucho 2P+T 16A IP44 IK08
REF. 050445
EAN.
3245060504458
Clavija de caucho de salida recta. 2P+T 16A IP44 IK08. Instalación con cable de 2,5mm² máx. Material caucho de gran resistencia para usos severos. Apriete de tornillo 0,5 Nm. Color negro.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
12,07 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Protective contact | Round |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Insert direction | Straight |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Colour | Black |
For heavy conditions according to VDE | No |
Documentación
1 documento
3D Autocad
3 documentos
Certificado
NF-NF012_3771/A1
(0.55 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-FR_716346/A1
(0.42 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN