![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/055241_pw_96053.jpg)
Clavija mural inclinada P17, 16A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. MTB Morado
Green'Up
LEGRAND
Clavija mural inclinada P17, 16A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. MTB Morado
REF. 055241
EAN.
3245060552411
Clavija mural inclinada P17, 16A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. Morado. MBT. Cumple la norma EN 60309-1 y 2. Material: plástico. Autoextinguible: 850 ºC (partes activas) / 650 ºC (cuerpo). Temperaturas: -25 ºC a +40 ºC.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
37,75 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 20-25 V (50+60 Hz) violet |
Number of poles | 2 |
Identification colour | Purple |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
Construction type | Recessed mounted device plug |
---|---|
Phase inverter | No |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Documentación
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN