![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/055231-LEGRAND-1000.jpg)
Base aérea P17, 16A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. MTB Morado
Green'Up
LEGRAND
Base aérea P17, 16A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. MTB Morado
REF. 055231
EAN.
3245060552312
Base aérea P17, 16A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. Morado. MBT. Cumple la norma EN 60309-1 y 2. Material: plástico. Autoextinguible: 850 ºC (partes activas) / 650 ºC (cuerpo). Temperaturas: -25 ºC a +40 ºC.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
27,76 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Number of poles | 3 |
Voltage according to EN 60309-2 | 20-25 V (50+60 Hz) violet |
Identification colour | Purple |
RAL-number | 4001 |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Insert direction | Straight |
Cable entry | Gland nut |
Material | Plastic |
Military model | No |