Pasar al contenido principal
Logo print

Comando doble de iluminación inalámbrico sin pilas monobloc Plexo - Antracita

Plexo w/Netatmo LEGRAND

Comando doble de iluminación inalámbrico sin pilas monobloc Plexo - Antracita

REF. 069836L EAN. 3414972110662

El comando doble de iluminación inteligente inalámbrico y sin pilas permite controlar la iluminación desde cualquier punto y permite agregar un punto de control adicional sin tirar de cables.

Garantía 3 años
Familia de precios : 3101
96,83 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Radiofrecuencia 2400 MHz
Sistema de códigos secuencial No
Longitud del código (Bit) 128
Alcance 185 m
Número de comandos 4
Con radio transmisor de mano Si
Interruptor inalámbrico a ras No
Interruptor inalámbrico en superficie Si
Con dispositivo de codificación de radio Si
Clase de protección (IP) IP55
Cubierta de protección del teclado No
Suministro de corriente Otros
Anchura 85.5 mm
Altura 85.5 mm
Profundidad 26 mm
Profundidad de instalación 0 mm
Resistencia al impacto IK08
Temperatura de funcionamiento 5-45 °C
Temperatura de almacenamiento 0-45 °C
Consumo en modo de espera 0 mA
Neutro obligatorio No
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) No
Color Antracita
Libre de halógenos Si
Tratamiento antibacteriano No
Tipo de montaje Montado superficial (escayola)
Contiene pila y/o acumulador No
Designación IEC No aplicable
Pila o acumulador (Pack1) No aplicable
Estado de la batería No aplicable
Objeto conectado Si
Método de operación Zigbee
Plataforma de descarga de aplicaciones App Store , Google Play Store
Con comando por voz Si
Programable Si
Interoperabilidad del protocolo de conexión Si
Medio de programación Aplicaciones para smartphone
Asistentes de voz compatibles Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Nombre de la aplicación Home + Control
Función de uso del producto Gestión del alumbrado
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet Si

Documentación

4 documentos
Manual de uso
LE12813AB.pdf pdf (7.28 Mo)
Hoja técnica
F03474ES-00.pdf pdf (0.18 Mo)
Hoja técnica
F03474FR-00.pdf pdf (0.18 Mo)
Hoja técnica
F03474EN-00.pdf pdf (0.19 Mo)
1 documento
Catálogo
Catalogo-PLEXO-2023.pdf pdf (7.04 Mo)
1 documento
Certificado

Otros productos

Puede que también te interese

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles