Combinado de obra portátil P17 para equipar. 40A, IP44, 400V~, IK09. Para raíl DIN para 20 módulos 17,5mm
Green'Up
LEGRAND
Combinado de obra portátil P17 para equipar. 40A, IP44, 400V~, IK09. Para raíl DIN para 20 módulos 17,5mm
REF. 058957
EAN.
3245060589578
Combinado de obra portátil P17 para equipar. Admite hasta 3 tomas 16A: ref. 057676. IP44, 250 V~, IK09. Con empuñadura integrada. Material: ABS. Fijación mural y adherencia fácil. Dimensión:479,6x431mm. Raíl DIN para 20 módulos 17,5mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
254,81 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Enchufe CEE 16 A | Ninguno |
---|---|
Enchufe CEE 32 A | Ninguno |
Enchufe CEE 63 A | Ninguno |
Enchufe CEE 125 A | Ninguno |
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 0 |
Protección | Ninguno |
Interruptor de protección F1 | Ninguno |
Número de interruptores automáticos | 0 |
Material de carcasa | Plástico |
Fuente de alimentación/posibilidad de conexión | Otros |
---|---|
Diámetro de la entrada de cable | M32 |
Manipulación | Montaje en pared |
Clase de protección (IP) | IP44 |
Ejecución militar | No |
Color | Gris |
Altura | 480 mm |
Anchura | 431 mm |
Profundidad | 134 mm |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN