Conector 3 salidas 200A
Repartidores
LEGRAND
Conector 3 salidas 200A
REF. 037403
EAN.
3245060374037
Conector para derivación de conductores sobre barra 3 salidas de 200A - Se fija en barras planas de cobre y repartidor 037400 - Capacidad: 1 salida Ø5,3mm para conexión de 1,5 a 6 mm² - 2 salidas Ø7,5mm para conexión de 6 a 16 mm².
Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
9,77 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Corriente nominal In | 200 A |
---|---|
Modelo | Perfil |
Longitud | 29 mm |
Anchura | 11.5 mm |
Altura | 29 mm |
---|---|
Flexible | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |