![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Conector de extensión para latiguillos comunicantes
Supervisión y medida
LEGRAND
Conector de extensión para latiguillos comunicantes
REF. 414910
EAN.
3414970805508
Conector de extensión para latiguillo comunicante - Permite aumentar la longitud de los latiguillos comunicantes - Longitud máxima autorizada del latiguillo comunicante: 3 m. Lote de 5.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
76,71 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Otros |
---|---|
Accesorio | Si |
Recambio | No |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura de funcionamiento | -25-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Tipo de tensión | No aplicable |
Neutro obligatorio | No |
Libre de halógenos | Si |
Tipo de montaje | Otros |
---|---|
Direccionable | No |
Objeto conectado | No |
Medio de programación | No aplicable |
Con comando por voz | No |
Programable | No |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | No |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | No |
Función de uso del producto | Automatización/Programación |
Documentación
7 documentos
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Software
SELECCIONAR UNA ACCIÓN