![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037365_pw_92820.jpg)
Conector para barra de cobre perforada de 12x4mm
Repartidores
LEGRAND
Conector para barra de cobre perforada de 12x4mm
REF. 037365
EAN.
3245060373658
Conector para barra 12 x 4mm para orificios perforados - 1 o 2 conductores de 1,5 a 10 mm² (incluyen tornillos de Ø5 mm) - 1 conductor de protección por conector.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
1,14 €
/
unidad
Embalaje:
100 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Espesor de las barras colectoras | 4-4 mm |
---|---|
Anchura de las barras colectoras | 12-12 mm |
Apto para | Carril plano |
Sección máxima de conductor | 10 mm² |
Corriente de funcionamiento nominal máx. | 160 A |
---|---|
Apto para la conexión de conductor redondo | Si |
Apto para la conexión de conductor de sector | Si |
Apto para la conexión de conductor de cinta | No |