Producto obsoleto
Conmutador 10 AX + Base 2P+T 16A - 250 V~ - Oteo - monobloc - Blanco
Oteo
LEGRAND
Conmutador 10 AX + Base 2P+T 16A - 250 V~ - Oteo - monobloc - Blanco
REF. 086067
EAN.
3245060860677
Doble mecanismo que cuenta con una base de corriente 16A que permite conectar dispositivos eléctricos o electrónicos y con un interruptor de 2 vías para controlar la iluminación desde dos puntos de control diferentes. Producto completo.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Producto actualizado
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Oteo
REF.086067L
Conmutador 10 AX + Base 2P+T 16A - 250 V~ - Oteo - monobloc - Blanco
22,24 €
/
unidad
Sin IVA
Características técnicas
Tipo de interruptor | Interruptor bidireccional |
---|---|
Acoplamiento de conductor neutro | No |
Versión de enchufe de pared | Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F) |
Número de enchufes | 1 |
Tipo de operación | Balancín/botón |
Dirección de montaje | Horizontal y vertical |
Tipo de fijación | Montaje con tornillo |
Con luz | No |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Voltaje nominal | 230 V |
Corriente nominal de la toma | 16 A |
Corriente nominal | 16 A |
Protección contra sobretensiones | No |
Dispositivo de corriente residual | No |
Con microfusión | No |
Número de contactos activos (planos) | 0 |
---|---|
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 0 mm |
Anchura del dispositivo | 72 mm |
Altura del dispositivo | 136 mm |
Profundidad del dispositivo | 42 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Profundidad de instalación | 0 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Tipo de tensión | CA |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Precableado | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 1.5-2.5 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Puerto USB | No |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
Certificado
OC / CB-592714A
(1.63 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN