![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069712L-WEB-R.jpg)
Conmutador 24V con piloto Plexo monobloc de superficie gris
Plexo
LEGRAND
Conmutador 24V con piloto Plexo monobloc de superficie gris
REF. 100277L
EAN.
3414971884823
El conmutador 24V con piloto Plexo permite controlar la iluminación desde dos puntos de control diferentes, donde se necesite una protección contra el agua y el polvo (IP55). Monobloc de superificie
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
31,91 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Wiring system | Other |
---|---|
Method of operation | Rocker/button |
Assembly arrangement | Basic element with complete housing |
Push button switch | No |
Number of rockers | 1 |
Mounting method | Surface mounted |
With mounting plate | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
Colour of switch operator | Grey |
Label space/information surface | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 10 A |
Switching current for fluorescent lamps | 10 AX |
Feedback-signal contact | No |
---|---|
Connection type | Push-in clamp |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 82 mm |
Device height | 85 mm |
Device depth | 61 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Mandatory neutral | Yes |
Terminal marking indication | Yes |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 1.5-2.5 mm² |
Tube diameter for wall mounted product | 16-25 mm |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN