Pasar al contenido principal
Logo print

Pulsador NA Plexo monobloc de superficie gris - 10 A

Plexo LEGRAND

Pulsador NA Plexo monobloc de superficie gris - 10 A

REF. 069720L EAN. 3414971881952

Pulsador adecuado para varios usos cotidianos: iluminación, apertura de puertas, timbre de puerta, temporizador… desde un lugar que necesita protección contra el agua y el polvo (IP55). Producto completo para instalación de superficie.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
15,00 € / 1 piece Embalaje: 10 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Assembly arrangement Basic element with complete housing
Model Single push button
Method of operation Push button
Number of contacts as normally closed contact 0
Number of contacts as normally open contact 1
Number of contacts as change-over contact 0
Number of revolving contacts 0
Contactless type No
Number of rockers 1
Nominal voltage 250 V
Rated current 10 A
With lighting No
With light source No
With complemantary luminous signal No
Feedback-signal contact No
Connection type Push-in clamp
Mounting method Surface mounted
Type of fastening Screw mounting
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Grey
RAL-number (similar) 7046
Transparent No
Label space/information surface No
Imprint None
Suitable for degree of protection (IP) IP55
Degree of impact strength (IK) IK08
Device width 82 mm
Device height 85 mm
Device depth 64 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Operating / setting temperature -10-40 °C
Storage temperature -25-60 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Mandatory neutral No
Terminal marking indication Yes
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Cable section 1.5-2.5 mm²
Tube diameter for wall mounted product 16-25 mm

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F03414EN-00.pdf pdf (0.87 Mo)
Hoja técnica
F03414FR-00.pdf pdf (0.87 Mo)
Hoja técnica
F03414ES-00.pdf pdf (0.54 Mo)
1 documento
Catálogo
Catalogo-PLEXO-2023.pdf pdf (7.04 Mo)
1 documento
3D Autocad
3D_LG-069720L.stp ifc (1.39 Mo)
5 documentos
Certificado
VDE-40057978 (1.18 Mo)
Certificado
AENOR-030/002620 (0.87 Mo)
Certificado
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01513-V02.01-FR.pdf pdf (0.75 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)

Otros productos

Puede que también te interese

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Detalles