![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069898L-WEB-R.jpg)
Conmutador doble mecanismo directo motor/persiana Plexo modular antracita
Plexo
LEGRAND
Conmutador doble mecanismo directo motor/persiana Plexo modular antracita
REF. 069898L
EAN.
3414972110297
Interruptor de 6AX de 3 posiciones para control directo de motor de persianas o toldos para zonas donde se necesita protección contra el agua y el polvo (IK55). Producto componible para instalación de superficie o de empotrar.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
41,77 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Otros |
---|---|
Modelo | Otros |
Número de polos | 1 |
Tipo de operación | Otros |
Accionado mecánicamente | Si |
Operado electrónicamente | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Tipo de fijación | Otros |
Método de conexión | Abrazadera de enchufe |
Color | Antracita |
Número RAL (similar) | 7016 |
Transparente | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP55 |
Corriente nominal | 6 A |
Voltaje nominal | 250 V |
---|---|
Número de botones | 3 |
Anchura del dispositivo | 70.5 mm |
Altura del dispositivo | 70.5 mm |
Profundidad del dispositivo | 40 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Resistencia al impacto | IK06 |
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Sección transversal del núcleo | 1.5-2.5 mm² |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN