![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069736L-WEB-R.jpg)
Conmutador luminoso Plexo monobloc de superficie antracita - 10AX
Plexo
LEGRAND
Conmutador luminoso Plexo monobloc de superficie antracita - 10AX
REF. 069736L
EAN.
3414972110310
El conmutador luminoso 10A Plexo permite controlar la iluminación desde dos puntos de control diferentes, donde se necesite una protección contra el agua y el polvo. (IP55). Producto completo para instalación de superficie.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
23,96 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Wiring system | Two-way switch |
---|---|
Method of operation | Other |
Assembly arrangement | Basic element with complete housing |
Push button switch | No |
Mounting method | Surface mounted |
Type of fastening | Screw mounting |
With mounting plate | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Anthracite |
RAL-number (similar) | 7016 |
Colour of switch operator | Anthracite |
Label space/information surface | No |
Illumination | Yes |
Function lighting | Orientation |
Type of lighting | LED exchangeable |
Suitable for degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 10 A |
---|---|
Switching current for fluorescent lamps | 10 AX |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Push-in clamp |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 82 mm |
Device height | 85 mm |
Device depth | 61 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | Yes |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 1.5-2.5 mm² |
Tube diameter for wall mounted product | 16-25 mm |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
1 documento
3D Autocad
4 documentos
Certificado
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Certificado
AENOR-030/002620
(0.87 Mo)
Certificado
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN