Pasar al contenido principal
Logo print

Conmutador Mosaic EasyLed - 1 módulo - 10AX - Aluminio

Mosaic LEGRAND

Conmutador Mosaic EasyLed - 1 módulo - 10AX - Aluminio

REF. 079201L EAN. 3414971579446
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
10,73 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Sistema de cableado Interruptor bidireccional
Tipo de operación Balancín/botón
Tipo de montaje Módulo para programa de interrupción de instalación , Soporte de carcasa de módulo
Número de módulos (en caso de diseño modular) 1
Pulsador interruptor No
Número de balancines 1
Tipo de fijación Bloquear en posición
Con placa de montaje No
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento antibacteriano No
Tratamiento de superficie Barnizado
Acabado de superficie Brillante
Color Aluminio
Color del elemento de conmutación Aluminio
Espacio para etiqueta/superficie de impresión No
Iluminación No
Función de iluminación Otros
Tipo de iluminación Otros
Apto para el grado de protección (IP) IP31
Resistencia al impacto IK04
Voltaje nominal 250 V
Corriente nominal 10 A
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes 10 AX
Contactos de supervisión No
Método de conexión Otros
Interruptor de calefacción No
Interruptor de la lavadora No
Anchura del dispositivo 22.5 mm
Altura del dispositivo 45 mm
Profundidad del dispositivo 36.5 mm
Profundidad de instalación 24 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar 30 mm
Compatible con Apple HomeKit No
Compatible con Google Assistant No
Compatible con Amazon Alexa No
Compatible IFTTT No
Temperatura de funcionamiento -5-50 °C
Temperatura de almacenamiento -10-70 °C
Tipo de tensión CA
Frecuencia 50-60 Hz
Indicación de marcas de los bornes de conexión Si
Capacidad de los bornes 2.5-2.5 mm²
Sección transversal del núcleo 2.5-2.5 mm²

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F02937FR-01.pdf pdf (0.14 Mo)
Hoja técnica
F02937EN-01.pdf pdf (0.15 Mo)
4 documentos
Certificado
Certificado
AENOR-030/002540 (0.34 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01024-V02.01-FR.pdf pdf (0.85 Mo)
Certificado
NF-NF012_2275/A1 (1.04 Mo)

Otros productos

Puede que también te interese

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles