![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/3511-BTICINO-1000.jpg)
Contacto magnético de superficie
MyHOME
BTICINO
Contacto magnético de superficie
REF. 3511
EAN.
8012199112763
Contacto magnético de superficie MyHome
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
12,46 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | Surface mounting |
---|---|
Colour | White |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
VdS class | None |
Width | 40 mm |
Height | 14 mm |
Depth | 7 mm |
---|---|
Halogen free | No |
Connected object | No |
With voice command | No |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | No |
Connectable by Internet box | No |
Product use function | Alarm systems |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN