![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/3482-BTICINO-1000.jpg)
Sensor de inundación SCS
MyHOME
BTICINO
Sensor de inundación SCS
REF. 3482
EAN.
8012199941523
Sensor de inundación SCS MyHome
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
70,35 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | No |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Otros |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Modelo | Expansión |
Con indicador LED | No |
Número de entradas | 1 |
Con conexión de bus | Si |
Voltaje de entrada | No |
Corriente de entrada | No |
Clase de protección (IP) | Otros |
Anchura | 19 mm |
Altura | 29 mm |
---|---|
Profundidad | 12.5 mm |
Temperatura de funcionamiento | 5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Tipo de tensión | CC |
Color | Blanco |
Libre de halógenos | Si |
Método de conexión | Otros |
Tipo de conexión | Cable |
Tipo de cable de conexión | Flexible |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Con lámpara de señal | No |
Objeto conectado | No |
Con comando por voz | No |
Función de uso del producto | Sistemas de alarma |