![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412069-WEB-R.jpg)
Contador de energía monofásico EMDX³ - MID - conexión directa 45A - 1 módulo
Supervisión y medida
LEGRAND
Contador de energía monofásico EMDX³ - MID - conexión directa 45A - 1 módulo
REF. 412069
EAN.
3414970761255
Contador monofásico conexión directa - 45A - 1 módulo - Salida por impulsos - MID:.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
351,07 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de contador | Electrónico |
---|---|
Corriente nominal (In) | 5 A |
Corriente máxima (Imax) | 45 A |
Tensión nominal (Un) N-L | 161-297 V |
Frecuencia | 47-63 Hz |
Clase de precisión | B |
Tipo de polo | Una fase |
Modelo | Medición directa |
Tipo de energía | Potencia sctiva |
Apto para | Adquisición |
Ejecución de tarifas | Una velocidad |
Tipo de medición del perfil de carga | No |
Mecanismo antirretroceso | Si |
Calibrado | Si |
---|---|
Admisión | Directiva del instrumento de medida |
Salida de impulsos | Óptico |
Tipo de impulso | S0 |
Frecuencia de impulso | 1000-1000 Imp/kWh (kvarh) |
Tipo de presentación | Digital |
Tipo de montaje | DRA (adaptador para carril DIN) |
Ancho en número de espacios modulares | 1 |
Tipo de interfaz | Ninguno |
Firma EDL40 | No |
Con código de bloqueo | No |
Número de dígitos | 7 |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Documentación
7 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN