![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020661-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje XL³ 800/4000 - DPX³ con adaptador de fijación - vertical - 36 módulos
XL³ 800/4000
LEGRAND
Placa de montaje XL³ 800/4000 - DPX³ con adaptador de fijación - vertical - 36 módulos
REF. 020661
EAN.
3245060206611
Placa para DPX³ versión fija, conexión anterior - Fijación directa en montantes funcionales - Placa equipada con un carril simétrico para DPX³ con adaptador de fijación ref. 4210 68/69/71/72 o placa para inversor manual de redes ref. 421058
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
155,40 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 300 mm |
---|---|
Anchura | 850 mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
---|---|
Perforación | Si |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
1 documento
Brochure
6 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN