![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021501_pw_94551.jpg)
Cortacircuitos seccionable - SP 51 - 1P - cartucho fusible 14x51
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Cortacircuitos seccionable - SP 51 - 1P - cartucho fusible 14x51
REF. 021501
EAN.
3245060215019
Cortacircuito seccionable SP 51 para cartucho fusible 14 x 51 - Conexión 1 x 35 o 2 x 16 mm² - 1P - Sin microrruptor: - 1,5 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
36,99 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Nominal voltage | 400 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | 14x51 mm |
Number of poles | 1 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN