Pasar al contenido principal
Logo print

Cubeta autoajustable caja suelo rectangular y sin marco- suelos pavimento-16/24m

Cajas de suelo LEGRAND

Cubeta autoajustable caja suelo rectangular y sin marco- suelos pavimento-16/24m

REF. 088092 EAN. 3414970755759

La caja trasera permite reservar un lugar en el hormigón a verter para instalar posteriormente una caja de suelo estándar o de empotrar con una capacidad de cableado de 16 módulos en posición vertical o 24 módulos en posición horizontal.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
62,91 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Nominal dimension 225 mm
Min. height finishing layer 65 mm
Levelling range 90-90 mm
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) Yes
Suitable for subfloor duct overhead closed Yes
Duct height 25-38 mm
Duct width 75-225 mm
Built-in opening for floor column No
Built-in opening for built-in unit Square
Number of appliances to build in 12
Material side wall Steel
Suitable for placing of sealing No
Decoupling possibility cover from base unit Yes
Bottom plate No

Documentación

5 documentos
Hoja técnica
F03334EN-02.pdf pdf (7.03 Mo)
Hoja técnica
F03335EN-03.pdf pdf (4.72 Mo)
Hoja técnica
F03335FR-03.pdf pdf (4.73 Mo)
Manual de uso
LE08159AA-03.pdf pdf (1.36 Mo)
Hoja técnica
F03334FR-02.pdf pdf (7.12 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Detalles
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles