![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088122-WEB-R.jpg)
Soporte portamecanismos caja suelo sin marco-mecanismos posición horizontal-H regulable-24m
Cajas de suelo
LEGRAND
Soporte portamecanismos caja suelo sin marco-mecanismos posición horizontal-H regulable-24m
REF. 088122
EAN.
3414970756060
El kit de soportes es el cuerpo de la caja de suelo, que permite el suministro de energía y datos a los diferentes puestos de trabajo. Los soportes proporcionan las tomas de corriente, ELV y DATA.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
265,72 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of appliances to build in | 12 |
---|---|
Number of conduit inlets | 12 |
Length | 264 mm |
Width | 264 mm |
Depth | 90 mm |
Model | Support shape |
---|---|
Mounting method installation unit | Snap |
Number of strain relieves | 6 |
Material | Other |
Documentación
5 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN