![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088083-WEB-R.jpg)
Marco adaptador cubeta universal regulable-caja rectangular y sin marco-16/24m
Cajas de suelo
LEGRAND
Marco adaptador cubeta universal regulable-caja rectangular y sin marco-16/24m
REF. 088083
EAN.
3414970755681
Cajas de suelo para suelos técnicos o de pavimento Conforme a la no-ma IEC / EN 60670-23.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
42,71 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Dimensión nominal | 0 mm |
---|---|
Anchura | 330 mm |
Longitud | 330 mm |
Orificio de montaje | Cuadrado |
Cubierta de la apertura de montaje | No |
---|---|
Cuidado del suelo | Húmedo |
Grosor del material | 2 mm |
Material | Acero |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN