![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/088073-LEGRAND-1000.jpg)
Cubeta para caja de suelo de alt. reducida
Cajas de suelo
LEGRAND
Cubeta para caja de suelo de alt. reducida
REF. 088073
EAN.
3414970330345
Caja trasera de metal para piso de concreto.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
104,88 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Dimensión nominal | 346 mm |
---|---|
Altura mínima de la regla maestra | 50 mm |
Profundidad | 346 mm |
Apto para conducto subterráneo cubierto | Si |
Apto para conducto subterráneo cerrado a ras de suelo | No |
Altura de la canalización | 25-25 mm |
Anchura del conducto | 150-225 mm |
Área de nivelación | 50-70 mm |
Anchura | 346 mm |
---|---|
Altura | 70.3 mm |
Material de la pared lateral | Acero |
Posibilidad de instalar una junta | No |
Posibilidad de desacoplamiento de la parte superior de la parte inferior | Si |
Panel de suelo | No |
Abertura de instalación para tanque de flotación | No |
Agujero para la unidad de instalación | Cuadrado |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN