![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/075675_pw_134912.jpg)
Derivación plana a an. 105mm - canal DLP de clipaje directo 50x130/145/180
DLPE
LEGRAND
Derivación plana a an. 105mm - canal DLP de clipaje directo 50x130/145/180
REF. 075675
EAN.
3245060756758
Permite crear una unión en T con canalización a presión.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
37,04 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 130 mm |
---|---|
Anchura de la derivación | 105 mm |
Número de partes superiores | 1 |
Anchura de la cubierta 1 | 45 mm |
Simétrico | Si |
Modelo | Otros |
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
---|---|
Con película protectora | No |
Con conector de conducto | Si |
Orificio de montaje en el suelo | No |
Método de montaje de las tapas | Con separación |
Con abrazadera de cable | No |
Clase de protección (IP) | Otros |
Resistencia al impacto | Otros |
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Altura | 147 mm |
Profundidad | 50 mm |
Temperatura de almacenamiento | -5-60 °C |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN