Pasar al contenido principal
Logo print

Derivación plana a an. 80mm - canal DLP de clipaje directo 50x80/130/145/180

DLPE LEGRAND

Derivación plana a an. 80mm - canal DLP de clipaje directo 50x80/130/145/180

REF. 075671 EAN. 3245060756710

Permite crear una unión en T con canalización a presión.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
36,34 € / 1 piece Embalaje: 5 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Width 80 mm
Width branch 80 mm
Number of covers 1
Cover width 1 45 mm
Symmetric Yes
Model Other
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
With duct connector Yes
Bottom perforation No
Mounting method cover Spanned
With cable fixing clip No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature 15-60 °C
Height 122 mm
Depth 50 mm
Storage temperature -5-60 °C

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F00886FR-04.pdf pdf (1.06 Mo)
Hoja técnica
F00886EN-06.pdf pdf (1 Mo)
Manual de uso
LE01009AB.pdf pdf (0.6 Mo)
2 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-01604-V02.01-EN.pdf pdf (0.74 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01604-V02.01-FR.pdf pdf (0.71 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles