Pasar al contenido principal
Logo print

Descargador de sobretensiones - protección del cuadro eléctrico - protegido Tipo 2 - 4P

Limitadores / Guardamotores LEGRAND

Descargador de sobretensiones - protección del cuadro eléctrico - protegido Tipo 2 - 4P

REF. 003973 EAN. 3245060039738

Protección contra sobretensiones modular autoprotegido - Tipo T2 -Imax 12 kA/polo -1P+N izquierda.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
506,90 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

System configuration IT No
System configuration TN Yes
System configuration TN-C Yes
System configuration TN-C-S Yes
System configuration TN-S No
System configuration TT Yes
System configuration other No
Number of conductors (without earthing) 4
Nominal discharge surge current In (8/20) 10 kA
Nominal voltage AC 400 V
Max. continuous voltage AC 275 V
Voltage protection level 1.2 kV
Voltage protection level L-N 1 kV
Integrated backup fuse Yes
Mounting method DIN rail (top hat rail) 35 mm
Construction size 6 modular spacing
Max. conductor cross section solid (solid, stranded) 25 mm²
Max. conductor cross section flexible (fine-strand) 16 mm²
With remote signalling contact No
Signalling at the device Optical
Category type 2 Yes
Degree of protection (IP) IP20

Documentación

4 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
F00359EN_04.pdf pdf (0.52 Mo)
Manual de uso
LE00362AC 02.pdf pdf (0.45 Mo)
Hoja técnica
F00359FR_04.pdf pdf (0.52 Mo)
1 documento
3D Autocad
003953.dwg dwg (0.18 Mo)
3 documentos
Certificado
OC / CB-FR_705325 (0.71 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-2014-004-v1-fr.pdf pdf (0.97 Mo)
Certificado
NF-NF012_1865 (0.88 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Detalles