![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/003974-LEGRAND-1000.jpg)
Módulo de repuesto para protector contra sobretensiones referencias 003971 y 003973
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Módulo de repuesto para protector contra sobretensiones referencias 003971 y 003973
REF. 003974
EAN.
3245060039745
Módulo de protección enchufable Legrand para descargadores de sobretensión tipo 2+3, Imax 12 kA/polo. Con codificación mecánica para una correcta inserción al sustituirlo en la toma de corriente.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
203,35 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
System configuration IT | No |
---|---|
System configuration TN | Yes |
System configuration TN-C | Yes |
System configuration TN-C-S | Yes |
System configuration TN-S | No |
System configuration TT | No |
System configuration other | Yes |
Nominal discharge surge current In (8/20) | 10 kA |
Nominal voltage AC | 400 V |
Max. continuous voltage AC | 275 V |
---|---|
Voltage protection level | 1.2 kV |
Voltage protection level L-N | 1 kV |
Integrated backup fuse | No |
Construction size | 1 modular spacing |
With remote signalling contact | No |
Signalling at the device | Optical |
Category type 2 | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentación
1 documento
Guía técnica
3 documentos
Certificado
OC / CB-FR_705325
(0.71 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
NF-NF012_1865
(0.88 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN