![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/048820-LEGRAND-1000.jpg)
Detector BUS/SCS gestión ilum. Mosaic - falso techo - IR - 45m²
Gestión iluminación autónoma
LEGRAND
Detector BUS/SCS gestión ilum. Mosaic - falso techo - IR - 45m²
REF. 048820
EAN.
3245060488208
Sensores de iluminación de bus SCS para asociar a controladores de bus SCS para gestionar varios circuitos en oficinas con luz natural Comprueba la presencia y el nivel de luz natural de forma continua.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3405
194,81 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Sensor de movimiento |
---|---|
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Regulación constante de luz | Si |
Control de HVAC | No |
Conectable en red | Si |
Apto para la transmisión inalámbrica | No |
Protección contra fluencia/supervisión de campo | Si |
Altura de montaje | 2.5 m |
Alcance lateral | 4 m |
Diámetro de detección el el suelo | 8 m |
Sensibilidad de respuesta ajustable | Si |
Luminosidad de respuesta ajustable | Si |
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta | No |
Función de regulación con inserto de regulación | No |
Zona de animales | No |
Controlador de iluminación de escalera | Si |
Combinación de detector de movimiento/interruptor de botón | No |
---|---|
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Interruptor de modo de operación | No |
Ciclo de trabajo mínimo | 30 s |
Ciclo de trabajo máximo | 256 min |
Ángulo de detección horizontal | 0-360 ° |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN