Pasar al contenido principal
Logo print

Detector BUS/SCS gestión ilum. Mosaic - falso techo - IR/US-90m²

Gestión iluminación autónoma LEGRAND

Detector BUS/SCS gestión ilum. Mosaic - falso techo - IR/US-90m²

REF. 048822 EAN. 3245060488222

Sensores de iluminación de bus SCS para asociar a controladores de bus SCS para gestionar varios circuitos en oficinas con luz natural Comprueba la presencia y el nivel de luz natural de forma continua.

Garantía 2 años
Familia de precios : 3405
225,89 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Movement sensor
Mounting method Flush-mounted
Constant light control Yes
HVAC-control No
Networkable Yes
Suitable for wireless transmission No
Creep-under protection Yes
Mounting height 2.5 m
Max. reach sideways 4 m
Diameter reach on floor 8 m
Response value sensitivity adjustable Yes
Response value luminosity adjustable Yes
Teach-function for response value luminosity No
Dim function with dimmer basic element No
Animal zone No
Staircase light controller Yes
Combination movement sensor/push button switch No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Operation mode switch No
Min. switch-on time 30 s
Max. duty cycle 256 min
Detection angle horizontal 0-360 °
Compatible with Apple HomeKit No
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No

Documentación

5 documentos
Hoja técnica
F01127ES-00.pdf pdf (0.59 Mo)
Manual de uso
LE02817AE.pdf pdf (0.71 Mo)
Hoja técnica
S000062317FR_6.pdf pdf (0.49 Mo)
Guía técnica
LE07602AA.pdf pdf (9.21 Mo)
Hoja técnica
S000062317EN_6.pdf pdf (0.49 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-00069-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles