![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/048807-LEGRAND-1000.jpg)
Detector PIR 360º - alcance 8m - instalación empotrada / techo
Gestión iluminación autónoma
LEGRAND
Detector PIR 360º - alcance 8m - instalación empotrada / techo
REF. 048807
EAN.
3245060488079
Detector de movimiento infrarrojo 360º, IP 20, montaje en techo - Alcance 8 m - Altura recomendada de colocación: 2,50 m - 3 hilos con neutro.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3405
195,99 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Sensor de movimiento |
---|---|
Regulación constante de luz | Si |
Control de HVAC | No |
Desconexión forzosa | No |
Zona de animales | No |
Protección contra fluencia/supervisión de campo | Si |
Monitoreo de fondo | No |
Conectable en red | No |
Altura de montaje óptima | 2.5 m |
Controlador de iluminación de escalera | Si |
Interruptor de derivación | Si |
Alcance lateral | 4 m |
Alcance frontal | 6 m |
Diámetro de detección el el suelo | 8 m |
Apto para la transmisión inalámbrica | No |
Mando a distancia | Si |
Sensibilidad de respuesta ajustable | Si |
Luminosidad de respuesta ajustable | Si |
Con unidad de señalización | Si |
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta | No |
Función de regulación con inserto de regulación | No |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
---|---|
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Voltaje nominal | 230-230 V |
Ciclo de trabajo mínimo | 5 s |
Ciclo de trabajo máximo | 59 min |
Ángulo de detección horizontal | 0-360 ° |
Luminosidad de respuesta | 5-1275 lx |
Potencia máx. de conmutación | 2000 W |
Temperatura | -5-45 °C |
Corriente de arranque máxima | 8.5 A |
Extensiones de entrada | Si |
Función de alarma | Si |
Con sensor acústico | No |
Con cable de conexión | No |
Longitud del cable de conexión | 0 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN