-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Número de contactos inversores
-
Ejecución del accionamiento de conmutación
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Número de contactos inversores
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Ejecución del accionamiento de conmutación
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Accesorio
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Ejecución como adaptador de barra colectora
-
Ejecución como adaptador de barra colectora
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Recambio
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Tipo de tensión de accionamiento
-
Ejecución como dispositivo incorporado
-
Ejecución como dispositivo incorporado
-
Tipo de tensión de accionamiento
-
Ejecutado con bobina de encendido
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Ejecutado como bobina de apertura
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Apto para disyuntores
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Tipo de montaje
-
Retardado
-
Apto para interruptor de carga
-
Apto para interruptor de protección del motor
-
Apto para relés de sobrecarga
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Libre de halógenos
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/028891_pw_182638.jpg)
Espaciador para DMX³ talla 1 versión fija - conexión horizontal - 3P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-028892-WEB-R.jpg)
Juego de conexión para DMX³ talla 2 versión fija - plana - 3P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/028886-LEGRAND-1000.jpg)
Espaciador para DMX³ talla 1 versión fija - conexión plana - 3P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/028894-LEGRAND-1000.jpg)
Conexión para DMX³ talla 2 versión fija o seccionable - vert/horiz - 3P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/028884_pw_161097.jpg)
Juego de conexión para DMX³ talla 1 versión fija - plana - 4P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/028823-LEGRAND-1000.jpg)
Contador demaniobras
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/028884-LEGRAND-1000.jpg)
Conjunto de conexión para DMX³ talla 1 versión fija - plana - 3P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/028882_pw_161096.jpg)
Conjunto de conexión para DMX³ talla 1 versión fija - vertical - 4P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/028896_pw_161099.jpg)
Conexión para DMX³ talla 1 versión seccionable - vert/horiz - 4P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/028844-LEGRAND-1000.jpg)
Bobina de cierre DMX³ - 230 V~/=
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/028858-LEGRAND-1000.jpg)
Bobina de disparo demínima tensión DMX³ - 230 V~/=
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/028855-LEGRAND-1000.jpg)
Bobina de disparo demínima tensión DMX³ - 24 V~/=
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/028856-LEGRAND-1000.jpg)
Bobina de disparo demínima tensión DMX³ - 48 V~/=
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/028859-LEGRAND-1000.jpg)
Bobina de disparo demínima tensión DMX³ - 415 V~/=
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/028857-LEGRAND-1000.jpg)
Bobina de disparo demínima tensión DMX³ - 110 V~/=
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/028882-LEGRAND-1000.jpg)
Conjunto de conexión para DMX³ talla 1 versión fija - vertical - 3P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/028845-LEGRAND-1000.jpg)
Bobinas de cierre DMX³ - 415 V~/=
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/028851-LEGRAND-1000.jpg)
Bobina de disparo a emisión de corriente DMX³ - 230 V~/=
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/028841-LEGRAND-1000.jpg)
Bobina de cierre DMX³ - 24 V~/=
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/028848-LEGRAND-1000.jpg)
Bobina de disparo a emisión de corriente DMX³ - 24 V~/=
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/028852-LEGRAND-1000.jpg)
Bobina de disparo a emisión de corriente DMX³ - 415 V~/=
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/028849-LEGRAND-1000.jpg)
Bobina de disparo a emisión de corriente DMX³ - 48 V~/=
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/028850-LEGRAND-1000.jpg)
Bobina de disparo a emisión de corriente DMX³ - 110 V~/=
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/028842-LEGRAND-1000.jpg)
Bobina de cierre DMX³ - 48 V~/=
Sin IVA